Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar.
Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden.
Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden.
Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
Kleine Bauform.
Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben.
Dati tecnici
Anschlüsse
mech. Klingeltaster:
12 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster:
1 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Schutzart:
IP44
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Avvisi
Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen.
Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.
Contenuto della fornitura
Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Dimensionin mm
inkl. Befestigungslasche:
B 67
H 66,4
T 27
ohne Befestigungslasche:
B 67
H 56
T 27
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.