Citofono interno sopra intonaco

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 1250 01
1250 01
92,13 EUR
EAN 4010337010470
UI 1
SP 18
bianco puro brillante
Cod. art. 1250 03
1250 03
92,13 EUR
EAN 4010337010487
UI 1
SP 18
bianco puro satinato
Cod. art. 1250 27
1250 27
92,13 EUR
EAN 4010337010500
UI 1
SP 18
antracite
Cod. art. 1250 28
1250 28
97,88 EUR
EAN 4010337010517
UI 1
SP 18
color alluminio
Cod. art. 1250 26
1250 26
104,16 EUR
EAN 4010337010494
UI 1
SP 18
nero opaco
Cod. art. 1250 005
1250 005
104,16 EUR
EAN 4010337038641
UI 1
SP 18
grigio opaco
Cod. art. 1250 015
1250 015
104,16 EUR
EAN 4010337082934
UI 1
SP 18
acciaio inox
Cod. art. 1250 600
1250 600
124,56 EUR
EAN 4010337020950
UI 1
SP 18
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
  • Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
  • Molti design diversi grazie all'integrazione nel programma di interruttori, per cui aspetto estetico unitario di sistema di citofonia ed installazione elettrica.
  • Montaggio con o senza placca.
  • Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite innestabili sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando il citofono interno sulla piastra di montaggio.
  • Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione.
  • Fori di fissaggio per il montaggio.
  • Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con tensione di alimentazione dal bus bifilare).
  • La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
  • Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata del piano.
  • Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale.
  • Blocco dell'ascolto di terzi.
  • Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.

I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso:

  • Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Accettazione della chiamata.
  • Attivazione della funzione di conversazione forzata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +50 °C

Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata del piano:
2 morsetti a vite

Avvisi

  • Montaggio senza placca possibile.
  • Per il montaggio con System 55 o Gira F100 è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
  • Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca
  • Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).

Dimensionin mm

System 55: B 55 H 127 T 20
F100: B 70 H 142 T 20

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125027

RFA, 388 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125027

IFC, 37 Kb

Carica


Citofono interno sopra intonaco
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1250 ..

PDF, 148 Kb

Carica


Citofono interno sopra intonaco
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso (valido per i dispositivi fino all'indice I05).

Cod. art. 1250 ..

PDF, 101 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download