Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
Varietà de design grazie all'integrazione nel programma di interruttori, per cui aspetto estetico unitario di sistema di citofonia ed installazione elettrica.
Montaggio con o senza placca.
Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite innestabili sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando il citofono interno sulla piastra di montaggio.
Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione.
Fori di fissaggio per il montaggio.
Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con tensione di alimentazione dal bus bifilare).
La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata del piano.
Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata.
Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale.
Blocco dell'ascolto di terzi.
Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.
I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso:
Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni.
Attivazione dell'apriporta.
Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
Accettazione della chiamata.
Attivazione della funzione di conversazione forzata.
Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +50 °C
Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata del piano:
2 morsetti a vite
Avvisi
Montaggio senza placca possibile.
Per il montaggio con System 55 o Gira F100 è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca
Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).
Dimensionin mm
System 55:
B 55
H 127
T 20
F100:
B 70
H 142
T 20
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.