Nuovo

Videocitofono interno sopra intonaco 7

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 1209 03
1209 03
767,44 EUR
EAN 4010337053422
UI 1
SP 10
nero opaco
Cod. art. 1209 005
1209 005
767,44 EUR
EAN 4010337053408
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce.
  • Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
  • Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti cave.
  • Montaggio con base per il posizionamento sui mobili.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto
alimentazioni ausiliarie:
2 x morsetto ad innesto
Pulsante di chiamata del piano:
2 x morsetto ad innesto

Display
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Sistema dei colori:
PAL
Risoluzione:
1024 x 600 pixel

Scheda microSD
Tipo:
SDHC
Capacità di memoria SDHC:
32 GB
Sistema di file:
FAT 32

Temperatura ambiente:
da -5ºC a +50ºC

Dimensionin mm

B 181 H 123 T 24

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Videocitofono interno sopra intonaco 7
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 1209 ..

PDF, 8.888 Kb

Carica


Videocitofono interno sopra intonaco 7
Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio e messa in servizio

Cod. art. 1209 ..

PDF, 4.296 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download