Profilo 55 con squadretta di fissaggio
8fach

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
alluminio bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 1198 27
1198 27
248,56 EUR
EAN 4010337198277
UI 1
SP 17
alluminio
Cod. art. 1198 26
1198 26
213,63 EUR
EAN 4010337198260
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Profilo di installazione di alluminio per il montaggio verticale ed orizzontale.
  • Con passacavo e canalina. L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco.
  • Montaggio semplificato con moduli ad innesto.

Avvisi

  • Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21).
  • Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.
  • Mediante le squadrette di fissaggio o le basi il Profilo 55 può essere installato sia come scatola da tavolo che sotto armadi pensili o in angoli.

Dimensionin mm

2 moduli: 158 107 107
3 moduli: 230 107 107
5 moduli 600 mm: 587 107 107
8fach: 587 107 107

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download