Modulo dimmer per lampade a incandescenza con interruttore deviatore a pressione

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
100 – 1000 W
Cod. art. 1181 00
1181 00
197,39 EUR
EAN 4010337003939
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Regolazione di lampade a incandescenza e di lampade alogene HV a 230 V AC, 50 Hz.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione automatica dalla sovratemperatura con riavviamento.
  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230/240 V AC, 50 Hz

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade a incandescenza:
100 - 1000 W
Lampade alogene AT:
100 - 1000 W

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da +5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo dimmer per lampade a incandescenza con deviatore a pressione
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 1181 00

PDF, 286 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download