Con questa calotta con pannello intermedio (55 x 55 mm) e placca 1-4 moduli si possono integrare unità ad innesto del System 55 nel programma di interruttori Gira TX_44.
Adesempio per unità ad innesto System 55.
Avvisi
Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
Con la placca adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) si possono integrare anche apparecchi esterni.
Si raccomanda la campionatura dei prodotti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.