Per la bufferizzazione della tensione di sistema KNX in combinazione con la tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione.
Alla tensione di alimentazione si possono collegare massimo due accumulatori al piombo gel in parallelo.
Dati tecnici
Tensione nominale:
12 V DC
Capacità dell'accumulatore:
12 Ah
Peso:
4,2 kg
Avvisi
Per collegare un accumulatore al piombo gel alla tensione di alimentazione KNX è necessario utilizzare il fascio di cavi di base. Per collegare due accumulatori al piombo gel sono necessari il fascio di cavi di base per un accumulatore ed il fascio di cavi di espansione per l'altro accumulatore.
Esente da manutenzione grazie alla struttura chiusa secondo EN 50014/VDE 0170/0171 parte 1/5.78.
Dimensionin mm
L 151
H 94
P 98
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.