Accumulatore al piombo gel 12 V 12 Ah

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Accumulatore 12 V 12 Ah
Cod. art. 1130 00
1130 00
95,73 EUR
EAN 4010337009153
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 09/2022.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Per la bufferizzazione della tensione di sistema KNX in combinazione con la tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione.
  • Alla tensione di alimentazione si possono collegare massimo due accumulatori al piombo gel in parallelo.

Dati tecnici

Tensione nominale:
12 V DC

Capacità dell'accumulatore:
12 Ah

Peso:
4,2 kg

Avvisi

  • Per collegare un accumulatore al piombo gel alla tensione di alimentazione KNX è necessario utilizzare il fascio di cavi di base. Per collegare due accumulatori al piombo gel sono necessari il fascio di cavi di base per un accumulatore ed il fascio di cavi di espansione per l'altro accumulatore.
  • Esente da manutenzione grazie alla struttura chiusa secondo EN 50014/VDE 0170/0171 parte 1/5.78.

Dimensionin mm

L 151 H 94 P 98

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1079 00

PDF, 370 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download