Fascio di cavi di base

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1128 00
1128 00
33,84 EUR
EAN 4010337009139
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 09/2022.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Fascio di cavi di base per collegare un accumulatore al piombo gel alla tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione.
  • Fusibile sostituibile in dotazione nel fascio di cavi.
  • Sensore della temperatura integrato per la regolazione della tensione di ricarica in funzione della temperatura.

Dati tecnici

Lunghezza del cavo di collegamento:
2 m

Salvataggio:
T 6,3 H 250 V

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1079 00

PDF, 370 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download