I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:
0,05 W / 1,65 mA
Intensità luminosa:
0,2 cd
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.