Analogaktor 4fach für KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
REG
Cod. art. 1022 00
1022 00
420,64 EUR
EAN 4010337010708
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Spannungsversorgung

Spannungsvers. AC 24 V 1 A REG

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Analogaktor 4fach REG mit integrierter Busankopplung wandelt KNX Telegramme (1-Byte und 2-Byte) in analoge Ausgangssignale um.
  • Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen.
  • Spannungsausgänge mit Kurzschlussüberwachung.
  • Der Ausgangszustand wird durch die Status-LED angezeigt.
  • Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden.
  • Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten.
  • Die vier Ausgänge werden durch die Software auf Spannungs- oder Stromsignale parametriert.

Dati tecnici

KNX Medium:
TP256

Anzahl der Ausgänge:
4

Nennspannung:
AC 24 V

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Spannungsversorgung:
Schraubklemmen
Ausgänge:
Schraubklemmen

Stromsignale am Ausgang
0 bis 20 mA:
Bürde ≤ 500 Ω
4 bis 20 mA:
Bürde ≤ 500 Ω

Spannungssignale am Ausgang
0 bis 1 V:
Bürde ≥ 1 kΩ
0 bis 10 V:
Bürde ≥ 1 kΩ

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Contenuto della fornitura

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Dimensioni

Teilungseinheiten (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102200

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102200

IFC, 164 Kb

Carica


Download (en)


4-channel analog actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Cod. art. 1022 00

PDF, 114 Kb

Carica


4-channel analog actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 1022 00

PDF, 112 Kb

Carica


Analogue actuator, 4-gang
Product database

Product database from ETS3

Cod. art. 1022 00

VD3, 250 Kb

Carica


Download (de)


Analogaktor 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 1022 00

PDF, 211 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download