Materiale sensore e coppette:
Plastica (ABS), nera
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +60 °C
Cavo di collegamento:
LIYY 2 x 0,14 mm², lunghezza 3 m (prolungabile fino a max. 50 m)
Intervallo di preallarme vento:
3,3 ... 24,5 m/s, impostabile su 8 livelli
Contatto di commutazione:
Relè con contatto NO potenziale zero
Tensione di esercizio:
230 V AC