Tensione della linea:
Max. 18 V DC
Corrente di riposo:
Max. 10 mA
Potenza allacciata:
Max. 350 mW
Stato di allarme:
Min. 1 MΩ
Durata dell'allarme:
0,5 ... 5 s
Raggio di azione:
Circa 2 m
Temperatura ambiente:
-30 °C ... +55 °C
Classe di protezione:
Classe ambientale VdS IV, IP 67
Cavo di collegamento:
4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm
Montaggio:
2 cm dalla placca