Temporizzatore della luce delle scale

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 0821 00
0821 00
112,32 EUR
EAN 4010337821007
UI 1
SP 02
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
  • Commutazione manuale o automatica della luce nelle trombe delle scale.
  • Accensione tramite modulo impulsi o pulsanti a bilanciere System 2000 e System 3000.
  • Tempo di disinserimento ritardato impostabile.
  • Protezione dal sovraccarico elettronico per l'ingresso di controllo.
  • Funzione automatica con o senza preavviso di spegnimento.
  • Accendere o spegnere la luce in modo permanente.
  • Impiego in circuito a 3 o 4 conduttori.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Caricabilità dell'ingresso di controllo A1:
40 mA

Tensione di commutazione:
250 V AC

Corrente di commutazione carico ohmico:
16 A

Corrente di accensione 20 ms:
max 165 A

Corrente di commutazione minima AC:
100 mA

Potenza allacciata
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Trasformatore Tronic:
1500 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1200 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300  (140 µF)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
920 VA
Ballast elettronico:
In funzione del tipo

Lunghezza della linea
Carico:
max 100 m
Cavo di comando:
max 100 m

Tempo accensione:
da 10 s a 15 min

Temperatura ambiente:
da +5 °C a +45 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 1

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 082100

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 082100

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo impulsi, Temporizzatore della luce delle scale
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0821 00
5410 00

PDF, 508 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download