SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und Vollplatte für Unterputz-Gerätedose 1fach

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 0783 01
0783 01
22,05 EUR
EAN 4010337783015
UI 1
SP 01
Reinweiß glänzend
Cod. art. 0783 03
0783 03
22,05 EUR
EAN 4010337783039
UI 1
SP 01
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 0783 27
0783 27
22,05 EUR
EAN 4010337783275
UI 1
SP 01
Anthrazit
Cod. art. 0783 28
0783 28
24,66 EUR
EAN 4010337783282
UI 1
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 0783 26
0783 26
28,63 EUR
EAN 4010337783268
UI 1
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 0783 005
0783 005
28,63 EUR
EAN 4010337037507
UI 1
SP 11
Grau matt
Cod. art. 0783 015
0783 015
28,63 EUR
EAN 4010337081876
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
Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Avvisi

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download