Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0783 01
0783 01
21,37 EUR
EAN 4010337783015
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0783 03
0783 03
21,37 EUR
EAN 4010337783039
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0783 27
0783 27
21,37 EUR
EAN 4010337783275
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 0783 28
0783 28
23,90 EUR
EAN 4010337783282
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0783 26
0783 26
27,74 EUR
EAN 4010337783268
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0783 005
0783 005
27,74 EUR
EAN 4010337037507
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0783 015
0783 015
27,74 EUR
EAN 4010337081876
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
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download