Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ orizzontale con coperchio a cerniera
Protezione dall'acqua sopra intonaco

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0781 30
0781 30
33,90 EUR
EAN 4010337781301
UI 5/50
SP 24
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 03/2024.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 078130

RFA, 340 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 078130

IFC, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download