Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem Anwendungsmodul für KNX wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter.
Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten.
Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme.
Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmiertaste.
Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED.
Dati tecnici
KNX Medium:
TP256
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Einbautiefe:
23 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Avvisi
Nur für Gerätedose mit Schraubbefestigung geeignet.
Contenuto della fornitura
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.