Elemento d'illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con luce di controllo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
giallo, 1,14 mA
Cod. art. 0497 11
0497 11
15,33 EUR
EAN 4010337497110
UI 1/5
SP 01
blu, 1,8 mA
Cod. art. 0497 12
0497 12
15,33 EUR
EAN 4010337497127
UI 1/5
SP 01
rosso, 1,14 mA
Cod. art. 0497 13
0497 13
15,33 EUR
EAN 4010337497134
UI 1/5
SP 01
bianco, 0,5 mA
Cod. art. 0497 19
0497 19
15,33 EUR
EAN 4010337881810
UI 1/5
SP 01
Verde, 1,03 mA
Cod. art. 2689 00
2689 00
15,33 EUR
EAN 4010337011200
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download