Elemento d'illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con luce di controllo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
giallo, 1,14 mA
Cod. art. 0497 11
0497 11
14,39 EUR
EAN 4010337497110
UI 1/5
SP 01
blu, 1,8 mA
Cod. art. 0497 12
0497 12
14,39 EUR
EAN 4010337497127
UI 1/5
SP 01
rosso, 1,14 mA
Cod. art. 0497 13
0497 13
14,39 EUR
EAN 4010337497134
UI 1/5
SP 01
bianco, 0,5 mA
Cod. art. 0497 19
0497 19
14,39 EUR
EAN 4010337881810
UI 1/5
SP 01
Verde, 1,03 mA
Cod. art. 2689 00
2689 00
14,39 EUR
EAN 4010337011200
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
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download