Presa altoparlante stereo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0402 01
0402 01
19,31 EUR
EAN 4010337402015
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0402 03
0402 03
19,31 EUR
EAN 4010337402039
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0402 27
0402 27
19,31 EUR
EAN 4010337402275
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0402 28
0402 28
21,99 EUR
EAN 4010337402282
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0402 26
0402 26
24,73 EUR
EAN 4010337402268
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0402 005
0402 005
24,73 EUR
EAN 4010337037880
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
31 mm

Sezione dei conduttori max.:
1,5mm²

Avvisi

  • Per conduttori di sezione fino a max 10 mm².

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download