Stereolautsprecher-Steckdose

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 0402 01
0402 01
19,31 EUR
EAN 4010337402015
UI 1/5
SP 01
Reinweiß glänzend
Cod. art. 0402 03
0402 03
19,31 EUR
EAN 4010337402039
UI 1/5
SP 01
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 0402 27
0402 27
19,31 EUR
EAN 4010337402275
UI 1/5
SP 01
Anthrazit
Cod. art. 0402 28
0402 28
21,99 EUR
EAN 4010337402282
UI 1/5
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 0402 26
0402 26
24,73 EUR
EAN 4010337402268
UI 1/5
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 0402 005
0402 005
24,73 EUR
EAN 4010337037880
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
  • Mit Schraubklemmen.

Dati tecnici

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt max.:
1,5 mm²

Avvisi

  • Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm².
  • Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download