Einsatz Schnurableitung 5-polig

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0400 00
0400 00
11,82 EUR
EAN 4010337400004
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
  • Mit Schraubklemmen.

Dati tecnici

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt:
max. 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 040000

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 040000

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download