Regolatore della temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contatto NC, interruttore off e spia di controllo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0393 112
0393 112
99,69 EUR
EAN 4010337065548
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo dfornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 10/2022.
Articolo successivo 2473 00, 2706 ..

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Tensione nominale:
24 V AC

Corrente nominale:
10 (4) A

Potenza allacciata:
Circa 240 W

Isteresi di temperatura:
Circa 0,5 K

Abbassamento notturno:
Circa 4 K

Classe energetica:
I = 1%

Profondità di montaggio:
25 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C ... +30 °C

Avvisi

  • Solo per fissaggio con viti.
  • Struttura piatta.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Room temperature controller 24 V with NC contact and on/off switch
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0393 ..

PDF, 110 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download