Relè disgiuntore 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Sopra intonaco
Cod. art. 0387 00
0387 00
94,26 EUR
EAN 4010337387008
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando contemporaneo di più azionamenti veneziana.
  • Ogni relè disgiuntore disaccoppia elettricamente due azionamenti.
  • Con due ingressi per apparecchi derivati per il comando singolo delle veneziane e un ingresso centrale per la funzione centrale, ad es. di un timer o per implementare comandi centralizzati nella suddivisione su più salvavita.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Corrente di commutazione:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100% ED

Collegamenti
Alimentazione:
2 morsetti a vite
Centrale:
2 morsetti a vite
Azionamento 1, 2:
Ognuno 2 morsetti a vite
Apparecchio derivato 1, 2:
Ognuno 1 morsetto a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Profondità di montaggio:
39 mm

Contenuto della fornitura

  • Il relè disgiuntore sopra intonaco viene fornito in una cassetta di derivazione con protezione dall’acqua per essere incorporato nella cassetta della veneziana/tapparella.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


2-gang cut-off relay with auxiliary input and separate mains feed
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0387 00

PDF, 163 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download