Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Schaltstrom:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Anschlüsse
Versorgung:
2 x Schraubklemme
Zentral:
2 x Schraubklemme
Antrieb 1, 2:
je 2 Schraubklemmen
Nebenstelle 1, 2:
je 1 Schraubklemme
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Einbautiefe:
39 mm
Contenuto della fornitura
Das Trennrelais Aufputz wird in einer wassergeschützten Abzweigdose für den Einbau in den Jalousie- bzw. Rollladenkasten geliefert.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.