Modulo temporizzatore a 2 poli 16 A 250 V~

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
15 minuti
Cod. art. 0320 00
0320 00
80,08 EUR
EAN 4010337320005
UI 1/5
SP 02
120 minuti
Cod. art. 0321 00
0321 00
80,08 EUR
EAN 4010337321002
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
33 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Temporizzatore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo temporizzatore per circuito temporizzatore a 2 poli

Cod. art. 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download