Wippe

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 0296 01
0296 01
4,16 EUR
EAN 4010337296010
UI 10
SP 21
Reinweiß glänzend
Cod. art. 0296 03
0296 03
4,16 EUR
EAN 4010337296034
UI 10/100
SP 21
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 0296 27
0296 27
4,16 EUR
EAN 4010337296270
UI 10/100
SP 21
Anthrazit
Cod. art. 0296 28
0296 28
4,89 EUR
EAN 4010337296287
UI 10/100
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 0296 26
0296 26
8,18 EUR
EAN 4010337296263
UI 10
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 0296 005
0296 005
8,18 EUR
EAN 4010337038061
UI 10
SP 11
Grau matt
Cod. art. 0296 015
0296 015
8,18 EUR
EAN 4010337080220
UI 10
SP 11
Edelstahl
Cod. art. 0296 600
0296 600
15,44 EUR
EAN 4010337021667
UI 10
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Avvisi

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Wippschalter und Wipptaster wassergeschützt IP44 geeignet (gilt nicht für Wippe 2fach).
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 029628

RFA, 568 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 029628

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira System 55 Wippen Wippe