Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0282 01
0282 01
3,20 EUR
EAN 4010337282013
UI 5/25
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0282 03
0282 03
3,20 EUR
EAN 4010337282037
UI 5/25
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0282 27
0282 27
3,20 EUR
EAN 4010337282273
UI 5/25
SP 01
antracite
Cod. art. 0282 28
0282 28
4,56 EUR
EAN 4010337282280
UI 5/25
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0282 26
0282 26
6,63 EUR
EAN 4010337282266
UI 5/25
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0282 005
0282 005
6,63 EUR
EAN 4010337036951
UI 5/25
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0282 015
0282 015
6,63 EUR
EAN 4010337078999
UI 5/25
SP 11
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 0282 600
0282 600
8,65 EUR
EAN 4010337022015
UI 5/25
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
  • Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 028201

RFA, 308 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 028201

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download