Wippe 2fach, komplett mit Dichtungsset IP44
Standard 55, Gira E1, Gira E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 0266 01
0266 01
13,72 EUR
EAN 4010337266013
UI 1/5
SP 01
Reinweiß glänzend
Cod. art. 0266 03
0266 03
13,72 EUR
EAN 4010337266037
UI 1/5
SP 01
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 0266 27
0266 27
13,72 EUR
EAN 4010337266273
UI 1/5
SP 01
Anthrazit
Cod. art. 0266 28
0266 28
14,26 EUR
EAN 4010337266280
UI 1/5
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 0266 26
0266 26
17,54 EUR
EAN 4010337266266
UI 1/5
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 0266 005
0266 005
17,54 EUR
EAN 4010337038085
UI 1/5
SP 11
Grau matt
Cod. art. 0266 015
0266 015
17,54 EUR
EAN 4010337078418
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • In Verbindung mit Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 lassen sich Serien- oder Wechselschalter 2fach aus dem System 55 wassergeschützt nach IP44 installieren.

Avvisi

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Contenuto della fornitura

  • Dichtungsset komplett mit Wippe 2fach für Wippschalter und Wipptaster ist im Lieferumfang enthalten.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Einsätze und Abdeckungen Schalten und Tasten Wippe 2fach, komplett mit Dichtungsset IP44 Standard 55, Gira E1, Gira E2