Placca Gira ClassiX Art
bronzo-bianco crema

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 0211 663
0211 663
48,56 EUR
EAN 4010337097068
UI 1
SP 11
2 moduli
Cod. art. 0212 663
0212 663
83,51 EUR
EAN 4010337097181
UI 1
SP 11
2 moduli senza costola centrale
Cod. art. 1002 663
1002 663
83,51 EUR
EAN 4010337099635
UI 1
SP 11
3 moduli
Cod. art. 0213 663
0213 663
138,85 EUR
EAN 4010337097327
UI 1
SP 11
4 moduli
Cod. art. 0214 663
0214 663
241,32 EUR
EAN 4010337097457
UI 1
SP 11
5 moduli
Cod. art. 0215 663
0215 663
397,19 EUR
EAN 4010337097563
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2024.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Avvisi

  • Ogni placca è un pezzo unico.
  • Non adatto e non omologato in combinazione con un anello portante 80 x 80 mm per l'installazione British Standard.
  • Superficie lucidata.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira ClassiX - Nobile. Classico. Forma perfetta.
Artistici ornamenti. La linea di design Gira ClassiX Art.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira ClassiX
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 3.423 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download