Placca Gira ClassiX
Bronzo-nero

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 0211 622
0211 622
46,24 EUR
EAN 4010337106234
UI 1
SP 11
2 moduli
Cod. art. 0212 622
0212 622
79,54 EUR
EAN 4010337097112
UI 1
SP 11
2 moduli senza costola centrale
Cod. art. 1002 622
1002 622
79,54 EUR
EAN 4010337099567
UI 1
SP 11
3 moduli
Cod. art. 0213 622
0213 622
132,26 EUR
EAN 4010337097242
UI 1
SP 11
4 moduli
Cod. art. 0214 622
0214 622
229,86 EUR
EAN 4010337097389
UI 1
SP 11
5 moduli
Cod. art. 0215 622
0215 622
378,30 EUR
EAN 4010337097501
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2024.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Avvisi

  • Ogni placca è un pezzo unico.
  • Non adatto e non omologato in combinazione con un anello portante 80 x 80 mm per l'installazione British Standard.
  • Superficie lucidata.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira ClassiX - Nobile. Classico. Forma perfetta.
Artistici ornamenti. La linea di design Gira ClassiX Art.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira ClassiX
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 3.423 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download