UAE/IAE (analogica, due numeri di telefono possibili) RJ11/12 e RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8 poli per spine a 6 e a 8 poli.
2 x 8 contatti ed un contatto ausiliario per due terminali.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
22 mm
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.