Einsatz UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)
Schraubklemmen

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0190 00
0190 00
26,26 EUR
EAN 4010337190004
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Abd. UAE/IAE + Netzwerk Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk

Caratteristiche

Caratteristiche

  • UAE/IAE (analog, zwei Rufnummern möglich) RJ11/RJ12 und RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8-polig für Stecker 6- und 8-polig.
  • 2 x 8 Kontakte und ein Stützkontakt für zwei Terminals.

Dati tecnici

Einbautiefe:
22 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 019000

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 019000

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download