Wipptaster 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Wechsler 1-polig

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Grau
Cod. art. 0156 31
0156 31
39,86 EUR
EAN 4010337156314
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2025.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Avvisi

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Contenuto della fornitura

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
  • Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015631

RFA, 404 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015631

IFC, 25 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download