Modulo pulssante a bilanciere 10 A 250 V~ commutatore 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Commutatore 2 moduli
Cod. art. 0155 00
0155 00
27,75 EUR
EAN 4010337155003
UI 10
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Int.bil.2-m IB multipli con kit IP44

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015500

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015500

IFC, 15 Kb

Carica


Interruttore deviatore/pulsante deviatore
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante a bilanciere per doppio deviatore

Cod. art. 0155 00

PDF, 69 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download