Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~
Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Contatto di chiusura 1 polocon contatto di segnalazione a parte
Cod. art. 0152 00
0152 00
17,00 EUR
EAN 4010337152002
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
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015200

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015200

IFC, 15 Kb

Carica


Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante a bilanciere per funzione contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte

Cod. art. 0152 00

PDF, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download