Modulo interruttore a 3 posizioni 16 A 250 V~

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Posizione zero
Cod. art. 0149 00
0149 00
72,52 EUR
EAN 4010337149002
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Ad es. per ventilatori.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
39 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Int. a 3 posizioni
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo int. a 3 posizioni

Cod. art. 0149 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download