Einsatz 3-Stufenschalter 16 A 250 V~

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Nullstellung
Cod. art. 0149 00
0149 00
72,52 EUR
EAN 4010337149002
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Z. B. für Ventilatoren.

Dati tecnici

Einbautiefe:
39 mm

Avvisi

  • Nur für Schraubbefestigung.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Int. a 3 posizioni
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo int. a 3 posizioni

Cod. art. 0149 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download