Interruttore a chiave 10 AX 250 V~ per tutti i semicilindri sagomati DIN
Interruttore a 2 poli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0144 30
0144 30
158,78 EUR
EAN 4010337144304
UI 1
SP 02
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
  • Ordinare la serratura a parte.
  • Lo smontaggio del coperchio della scatola è possibile solo con serratura in posizione sbloccata.
  • Passacavo M20 dal basso.

Contenuto della fornitura

  • La serraturanonè in dotazione.

Dimensionin mm

Scatola di alluminio pressofuso: B 75 H 75 T 66

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo interruttore a chiave 10/240 V AC per tutti i semicilindri sagomati DIN
Istruzioni di montaggio

Istruzioni d'uso, pulsante commutatore a 1 polo 0163 00 (anche pulsante di gruppo) ed interruttore commutatore 2 poli 0144 00 (anche interruttore di gruppo)

Cod. art. 0144 30
0163 30

PDF, 279 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download