Modulo interruttore a chiave 10 A 250 V~ per tutti i semicilindri sagomati DIN

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Interruttore a 2 poli (anche interruttore di gruppo)
Cod. art. 0144 00
0144 00
64,79 EUR
EAN 4010337144007
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
40 mm

Avvisi

  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchi derivati.
  • Solo per fissaggio con viti.

Contenuto della fornitura

  • Il cilindro della serratura non è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interruttore/commutatore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a chiave per controllo veneziane accensione-spegnimento/commutazione a 2 poli

Cod. art. 0144 00

PDF, 19 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download