Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Schalter 2-polig (auch Gruppenschalter)
Cod. art. 0144 00
0144 00
69,27 EUR
EAN 4010337144007
UI 1/5
SP 02
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
Einbautiefe:
40 mm

Avvisi

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Contenuto della fornitura

  • Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interruttore/commutatore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a chiave per controllo veneziane accensione-spegnimento/commutazione a 2 poli

Cod. art. 0144 00

PDF, 19 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download