Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli
Deviatore 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0128 66
0128 66
46,83 EUR
EAN 4010337128663
UI 1
SP 13
antracite
Cod. art. 0128 67
0128 67
50,47 EUR
EAN 4010337128670
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0128 65
0128 65
50,47 EUR
EAN 4010337128656
UI 1
SP 13
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
Profondità di montaggio
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Con guida dell'operatore in rilievo.
  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012867

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012867

IFC, 54 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download