Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Invertitore

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0127 01
0127 01
28,29 EUR
EAN 4010337127017
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0127 03
0127 03
28,29 EUR
EAN 4010337127031
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0127 27
0127 27
28,29 EUR
EAN 4010337127277
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0127 28
0127 28
28,85 EUR
EAN 4010337127284
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0127 26
0127 26
32,03 EUR
EAN 4010337127260
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0127 005
0127 005
32,03 EUR
EAN 4010337037989
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0127 015
0127 015
32,03 EUR
EAN 4010337077169
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0127 600
0127 600
39,06 EUR
EAN 4010337021759
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012728

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012728

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira System 55 Comando a interruttore e a pulsante Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere Invertitore