Interruttore a pulsante 10 AX 250 V AC con bilanciere
Deviatore universale

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0126 66
0126 66
23,46 EUR
EAN 4010337126669
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 0126 67
0126 67
26,96 EUR
EAN 4010337126676
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0126 65
0126 65
26,96 EUR
EAN 4010337126652
UI 1/5
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Potenza nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Avvisi

  • Con guida dell'operatore in rilievo.
  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Per illuminare questo interruttore, prevedere un interruttore di controllo.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012666

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012666

IFC, 54 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download