Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli
Doppio interruttore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0125 66
0125 66
35,18 EUR
EAN 4010337125662
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 0125 67
0125 67
38,84 EUR
EAN 4010337125679
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0125 65
0125 65
38,84 EUR
EAN 4010337125655
UI 1/5
SP 13
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
Profondità di montaggio
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Con guida dell'operatore in rilievo.
  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012566

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012566

IFC, 54 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download