Modulo interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Doppio interruttore
Cod. art. 0125 00
0125 00
23,99 EUR
EAN 4010337125006
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 01/2026.

Ricambio adatto per

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Commutazione a interruttore e a pulsante e regolazione della luce Comando a interruttore e a pulsante Modulo interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ 2 moduli