Pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere diritto e finestra di controllo
Commutatore a 1 polo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0120 66
0120 66
27,39 EUR
EAN 4010337120667
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 0120 67
0120 67
31,00 EUR
EAN 4010337120674
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0120 65
0120 65
31,00 EUR
EAN 4010337120650
UI 1/5
SP 13
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Con guida dell'operatore in rilievo.
  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Adatto per gli interruttori a pulsante grazie alla posizione verticale del bilanciere.
  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download