Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto e finestra di controllo
Commutatore a 1 polo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0120 66
0120 66
27,39 EUR
EAN 4010337120667
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 0120 67
0120 67
31,00 EUR
EAN 4010337120674
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0120 65
0120 65
31,00 EUR
EAN 4010337120650
UI 1/5
SP 13
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Con guida dell'operatore in rilievo.
  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Adatto per gli interruttori a pulsante grazie alla posizione verticale del bilanciere.
  • Collegabile anche illuminato.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download